Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Muttermaß h1 h2 Typ Kaufen
9,7852 € - 20,5489 € 100 Auf Lager
69.0 mm
M24
3
0,5638 € - 4,0676 € 800 Auf Lager
17.5 mm
M12
1
0,2596 € - 1,865 € 28791 Auf Lager
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
1,0746 € - 1,0746 € 2672 Auf Lager
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
2,3243 € - 2,3243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
M10
3
1,8365 € - 4,1881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
8,293 € - 18,7712 € 400 Auf Lager
32.0 mm
M20
3
10,4739 € - 23,7126 € 825 Auf Lager
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
0,482 € - 3,4348 € 400 Auf Lager
15.3 mm
M10
1
0,6133 € - 3,8566 € 2800 Auf Lager
37.6 mm
M24
1
0,6657 € - 1,5095 € 500 Auf Lager
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
0,1085 € - 2,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
M8
1
1,165 € - 2,6394 € 3000 Auf Lager
33.7 mm
M20
1
0,5107 € - 0,5107 € 61 Auf Lager
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
0,2482 € - 1,7776 € 1800 Auf Lager
10.6 mm
M6
1
1,076 € - 2,4345 € 3500 Auf Lager
31.0 mm
M16
1
0,1554 € - 0,1554 € 253020 Auf Lager
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
4,8926 € - 11,1181 € 1100 Auf Lager
15.0 mm
M12
3
1,7265 € - 10,7565 € 1100 Auf Lager
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
1,6213 € - 3,706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
  • von 6
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Schwarz

10254912

Preisbereich
20,5489 € - 9,7852 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    69.0 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Schwarz

10254752

Preisbereich
4,0676 € - 0,5638 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • h
    17.5 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M6 14.6 mm 14.3 mm LDPE Schwarz

10254790

Preisbereich
1,865 € - 0,2596 €

Lagerbestände
28791 Auf Lager
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Schwarz

10254837

Preisbereich
1,0746 € - 1,0746 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M10 23.8 mm 35.0 mm LDPE Schwarz

10254875

Preisbereich
2,3243 € - 2,3243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    18.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Schwarz

10254868

Preisbereich
4,1881 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Schwarz

10254905

Preisbereich
18,7712 € - 8,293 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • h
    32.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Schwarz

10254943

Preisbereich
23,7126 € - 10,4739 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    4
Schnappbefestigungskappe für Muttern M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Schwarz

10254745

Preisbereich
3,4348 € - 0,482 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • h
    15.3 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Schwarz

10254783

Preisbereich
3,8566 € - 0,6133 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • h
    37.6 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Schwarz

10254820

Preisbereich
1,5095 € - 0,6657 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Schwarz

10254738

Preisbereich
2,2507 € - 0,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Schwarz

10254776

Preisbereich
2,6394 € - 1,165 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    33.7 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Schwarz

10254813

Preisbereich
0,5107 € - 0,5107 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M6 14.5 mm 12.0 mm LDPE Schwarz

10254721

Preisbereich
1,7776 € - 0,2482 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • h
    10.6 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Schwarz

10254769

Preisbereich
2,4345 € - 1,076 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • h
    31.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Schwarz

10254806

Preisbereich
0,1554 € - 0,1554 €

Lagerbestände
253020 Auf Lager
Merkmale
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Schwarz

10254882

Preisbereich
11,1181 € - 4,8926 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    15.0 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 50.0 mm LDPE Schwarz

10254929

Preisbereich
10,7565 € - 1,7265 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    4
Schnappbefestigungskappe für Muttern M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Schwarz

10254851

Preisbereich
3,706 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Muttermaß
    M22
  • Typ
    2