Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2109 € - 0,3873 € | 15 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,2568 € | 490 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 44 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,934 € | 25 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5394 € - 1,1894 € | 131 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 244 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 33613 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 20296 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,5265 € - 0,8551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,6829 € - 1,34 € | 498 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6915 € - 1,3601 € | 100 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5409 € - 0,8809 € | 1200 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,6829 € - 1,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 185 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5265 € - 0,8551 € | 20500 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,2453 € - 0,4462 € | 151 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4275 € - 3,0733 € | 1400 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 2500 Auf Lager |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.