Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 0,4921 € - 0,802 € | 3599 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,1879 € | 500 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 144 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8077 € | 1060 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 153 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | 210 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,627 € - 1,3859 € | 150 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7776 € - 1,5208 € | 2450 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 7650 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | 3074 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,6556 € - 1,2869 € | 3579 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 4496 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,3644 € - 0,5896 € | 3599 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 7373 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3787 € - 0,6169 € | 1441 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6915 € - 1,3601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,1836 € - 0,2568 € | 698 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 16156 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2