Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Muttermaß h1 h2 Typ Kaufen
6,5051 € - 14,7547 € 64 Auf Lager
24.0 mm
M16
3
8,5045 € - 19,2787 € 1306 Auf Lager
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4
0,5012 € - 0,5012 € 93 Auf Lager
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
1,591 € - 3,6369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
0,1064 € - 2,2087 € 100 Auf Lager
13.0 mm
M8
1
1,1433 € - 2,5902 € 2250 Auf Lager
33.7 mm
M20
1
1,0546 € - 1,0546 € 2672 Auf Lager
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
8,1384 € - 18,4212 € 500 Auf Lager
32.0 mm
M20
3
10,2786 € - 23,2705 € 825 Auf Lager
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
2,281 € - 2,281 € 1034 Auf Lager
18.0 mm
M10
3
9,6027 € - 20,1658 € 150 Auf Lager
69.0 mm
M24
3
0,5533 € - 3,9917 € 800 Auf Lager
17.5 mm
M12
1
0,2548 € - 1,8303 € 35021 Auf Lager
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
0,1217 € - 0,1689 € 15964 Auf Lager
7.0 mm
M6
1
0,5632 € - 0,9166 € 25 Auf Lager
18.0 mm
M14
1
0,1422 € - 0,1844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
M6
2
0,5294 € - 1,1672 € 8100 Auf Lager
31.0 mm
M16
1
0,5294 € - 1,1672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
M16
1
0,711 € - 1,3953 € 7650 Auf Lager
40.0 mm
M20
1
0,2154 € - 0,3914 € 153 Auf Lager
14.0 mm
M10
2
  • von 6
Schnappbefestigungskappe für Muttern M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Schwarz

10254899

Preisbereich
14,7547 € - 6,5051 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • h
    24.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Schwarz

10254936

Preisbereich
19,2787 € - 8,5045 €

Lagerbestände
1306 Auf Lager
Merkmale
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    4
Schnappbefestigungskappe für Muttern M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Schwarz

10254813

Preisbereich
0,5012 € - 0,5012 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Schwarz

10254851

Preisbereich
3,6369 € - 1,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Muttermaß
    M22
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Schwarz

10254738

Preisbereich
2,2087 € - 0,1064 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Schwarz

10254776

Preisbereich
2,5902 € - 1,1433 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • h
    33.7 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Schwarz

10254837

Preisbereich
1,0546 € - 1,0546 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    2
Schnappbefestigungskappe für Muttern M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Schwarz

10254905

Preisbereich
18,4212 € - 8,1384 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • h
    32.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Schwarz

10254943

Preisbereich
23,2705 € - 10,2786 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    4
Schnappbefestigungskappe für Muttern M10 23.8 mm 35.0 mm LDPE Schwarz

10254875

Preisbereich
2,281 € - 2,281 €

Lagerbestände
1034 Auf Lager
Merkmale
  • h
    18.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Schwarz

10254912

Preisbereich
20,1658 € - 9,6027 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • h
    69.0 mm
  • Muttermaß
    M24
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Schwarz

10254752

Preisbereich
3,9917 € - 0,5533 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • h
    17.5 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungskappe für Muttern M6 14.6 mm 14.3 mm LDPE Schwarz

10254790

Preisbereich
1,8303 € - 0,2548 €

Lagerbestände
35021 Auf Lager
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    2
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056349

Preisbereich
0,1689 € - 0,1217 €

Lagerbestände
15964 Auf Lager
Merkmale
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Mutternschutzkappe M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056578

Preisbereich
0,9166 € - 0,5632 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Muttermaß
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056776

Preisbereich
0,1844 € - 0,1422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056622

Preisbereich
1,1672 € - 0,5294 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056639

Preisbereich
1,1672 € - 0,5294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Mutternschutzkappe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056684

Preisbereich
1,3953 € - 0,711 €

Lagerbestände
7650 Auf Lager
Merkmale
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grau

10056844

Preisbereich
0,3914 € - 0,2154 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    2
  • Farbe
    Grau