Menü Suche

Schnapp-Blindstopfen 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natur

Dieser Blindstopfen zum Verschnappen besteht aus LDPE und eignet sich zum Schutz der scharfen Kanten von runden Löchern bei Metallplatten mit einer Stärke von 2,5 mm. Er rastet leicht in seine Position ein und setzt sich in dünnen Platten fest.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10085288

Hersteller-Artikelnummer:

12541

4500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2512 €
5000 + 0,1163 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

125,60 €

500 x 0,2512 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 27.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 16.0 mm
Typ 1
Farbe Natur
Material LDPE - PIR
Zolltarifnummer 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns