Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR1970
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 796 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1062 Auf Lager |
|
Natur
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 2731 Auf Lager |
|
Natur
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 11328 Auf Lager |
|
Natur
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1768 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1982 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 1905 Auf Lager |
|
Natur
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | 2825 Auf Lager |
|
Natur
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 995 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 806 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm