Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR1970
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,048 € - 0,0593 € | 1543 Auf Lager |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 1796 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | 746 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 5328 Auf Lager |
|
Natur
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 973 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 2825 Auf Lager |
|
Natur
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0848 € | 995 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 2062 Auf Lager |
|
Natur
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 2731 Auf Lager |
|
Natur
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0848 € | 1099 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10223628 | 0,0727 € - 0,0898 € | 2996 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
| 0,0688 € - 0,085 € | 1178 Auf Lager |
|
Natur
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | 1982 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1422 € | 6925 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0898 € | 806 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.