Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR1970
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 € - 0,0864 € | 22479 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 5017 Auf Lager |
|
Natur
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1449 € | 6925 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 796 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 14266 Auf Lager |
|
Natur
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 10223482 | 0,0579 € - 0,0715 € | 3011 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1459 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 3032 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 9328 Auf Lager |
|
Natur
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | 2825 Auf Lager |
|
Natur
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 995 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 2731 Auf Lager |
|
Natur
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 1099 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm