Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Schlauchverbinder bestehen aus zwei, drei und vier Verbindungsstutzen in einem gerillten Design, die Schläuche oder Rohre sicher und dicht verschließen. Lassen sich leicht in eine Vielzahl von Formen einbauen (I, T, L, X und Y). Chemikalienbeständig
Material: HDPE, POM, Nylon Farbe: Natur Seriennummer: SR1935
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | L | d1 | d2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10086940 | 0,1109 € - 0,1725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|
| 0,0718 € - 0,0994 € | 7250 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2623 € - 2,6138 € | 76 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 1,7318 € - 3,7735 € | 1950 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 1,9509 € - 1,9509 € | 870 Auf Lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 1,3643 € - 2,2106 € | 348 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 1,1081 € - 1,9571 € | 2729 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,5206 € - 2,464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 1,2278 € - 1,9994 € | 769 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 4,4634 € - 6,8852 € | 1408 Auf Lager |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,1904 € - 0,2116 € | 5107 Auf Lager |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 1,943 € - 4,2522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,6223 € - 1,0109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,3643 € - 2,2106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 2,6471 € - 5,0266 € | 900 Auf Lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,7312 € - 5,7588 € | 2530 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 1,9853 € - 3,7594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 3,0253 € - 3,0253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 4,224 € - 6,5332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 4,2804 € - 6,6318 € | 978 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.