Diese Schlauchverbinder bestehen aus zwei, drei und vier Verbindungsstutzen in einem gerillten Design, die Schläuche oder Rohre sicher und dicht verschließen. Lassen sich leicht in eine Vielzahl von Formen einbauen (I, T, L, X und Y). Chemikalienbeständig
Material: HDPE, POM, Nylon Farbe: Natur Seriennummer: SR1935
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | L | d1 | d2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7331 € - 1,188 € | 471 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,7331 € - 1,188 € | 350 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 2,023 € - 3,8308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,2672 € - 2,6635 € | 76 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 1,2511 € - 2,0373 € | 769 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 4,3043 € - 6,6574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 1,988 € - 1,988 € | 870 Auf Lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 3,2426 € - 5,0791 € | 240 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 2,6256 € - 4,5052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 2,3673 € - 4,5195 € | 426 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,7647 € - 3,8452 € | 2950 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 2,6974 € - 5,1221 € | 900 Auf Lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,0804 € - 3,96 € | 18 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 2,2669 € - 4,333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 1,3903 € - 2,2526 € | 348 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 3,0827 € - 3,0827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 4,3617 € - 6,7578 € | 978 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,3903 € - 2,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,0731 € - 0,1012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.