Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,1646 € | 1425 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.283 in
7.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1976 € - 0,244 € | 999 Auf Lager |
0.791 in
20.1 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,1103 € - 2,3316 € | 2000 Auf Lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Schwarz
|
1.252 in
31.8 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1698 € - 0,2097 € | 1996 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
0.409 in
10.4 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1457 € - 0,1799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Schwarz
|
0.244 in
6.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,506 € - 0,6246 € | 200 Auf Lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Schwarz
|
1.791 in
45.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1563 € - 0,193 € | 3500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.358 in
9.1 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,151 € - 0,1864 € | 998 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Schwarz
|
0.299 in
7.6 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1928 € - 0,238 € | 1000 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Schwarz
|
0.539 in
13.7 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,249 € - 0,3075 € | 748 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
0.886 in
22.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4893 € - 0,6041 € | 53 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Schwarz
|
1.594 in
40.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 15939 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
0.402 in
10.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 32 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| 4020 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Schwarz
|
0.717 in
18.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 358 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 12040 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
0.504 in
12.8 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 19840 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.26 in
6.6 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 1455 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Schwarz
|
1.28 in
32.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 34 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.