Menü Suche

Schienensets mit Kreuzrollenführung

In Produktion

Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.

Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.

Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.

  • Perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +80 C.
  • Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Hub max. d3 l1 Kaufen
189,8498 € - 253,1297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
1.366,8866 € - 1.822,512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
1.215,0148 € - 1.620,0163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
702,4272 € - 936,573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
1.162,8114 € - 1.550,4085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
987,1868 € - 1.316,2423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
1.649,1292 € - 2.198,8389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
173,8923 € - 231,853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
1.082,1066 € - 1.442,8122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
591,6823 € - 788,9098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
180,3528 € - 240,4738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
249,9607 € - 333,2843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
246,8018 € - 329,0656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
1.888,961 € - 2.518,6113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
255,2085 € - 340,2746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
493,5934 € - 658,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
794,1984 € - 1.058,9244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
120,8024 € - 161,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
299,5146 € - 399,3461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
141,9568 € - 189,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
  • von 4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 165.0 M3 6.0 Stahl

20174033

Preisbereich
253,1297 € - 189,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    165.0
  • Hub max.
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 900.0 M10 28.0 Stahl

20174101

Preisbereich
1.822,512 € - 1.366,8866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    900.0
  • Hub max.
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 800.0 M10 28.0 Stahl

20174095

Preisbereich
1.620,0163 € - 1.215,0148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    800.0
  • Hub max.
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 700.0 M8 22.0 Stahl

20174040

Preisbereich
936,573 € - 702,4272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    700.0
  • Hub max.
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 900.0 M8 22.0 Stahl

20174064

Preisbereich
1.550,4085 € - 1.162,8114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    900.0
  • Hub max.
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 800.0 M8 22.0 Stahl

20174057

Preisbereich
1.316,2423 € - 987,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    800.0
  • Hub max.
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1200.0 M8 22.0 Stahl

20174071

Preisbereich
2.198,8389 € - 1.649,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1200.0
  • Hub max.
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 280.0 M5 11.0 Stahl

20162467

Preisbereich
231,853 € - 173,8923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    280.0
  • Hub max.
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 700.0 M10 28.0 Stahl

20174088

Preisbereich
1.442,8122 € - 1.082,1066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    700.0
  • Hub max.
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 500.0 M10 28.0 Stahl

20162429

Preisbereich
788,9098 € - 591,6823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    500.0
  • Hub max.
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M8 22.0 Stahl

20162344

Preisbereich
240,4738 € - 180,3528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M10 28.0 Stahl

20162399

Preisbereich
333,2843 € - 249,9607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 300.0 M8 22.0 Stahl

20162351

Preisbereich
329,0656 € - 246,8018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    300.0
  • Hub max.
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1100.0 M10 28.0 Stahl

20174118

Preisbereich
2.518,6113 € - 1.888,961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1100.0
  • Hub max.
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 440.0 M5 11.0 Stahl

20162450

Preisbereich
340,2746 € - 255,2085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    440.0
  • Hub max.
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 600.0 M8 22.0 Stahl

20162382

Preisbereich
658,1211 € - 493,5934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    600.0
  • Hub max.
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 600.0 M10 28.0 Stahl

20162436

Preisbereich
1.058,9244 € - 794,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    600.0
  • Hub max.
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M6 15.0 Stahl

20162252

Preisbereich
161,0733 € - 120,8024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 450.0 M6 15.0 Stahl

20162306

Preisbereich
399,3461 € - 299,5146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    450.0
  • Hub max.
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 250.0 M6 15.0 Stahl

20162269

Preisbereich
189,269 € - 141,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    250.0
  • Hub max.
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5