Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schiebespanner für massive Gleitschienen werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.Schiebespanner können für geschlitzte Bohrungen in einer massiven Gleitschiene oder eine massive Rundstange gedacht sein. Wenn die Klemme in der Aus-Stellung ist, kann die Gleitschiene nach links oder rechts bewegt werden, mithilfe von zwei federnden Druckstücken, die freie Beweglichkeit bieten. Sie können durch eine 90-Grad-Drehung des Schiebespannergriffs fixiert werden. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer massiven Gleitschiene (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 90 C.Schiebespanner für massive Gleitschienen werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen.
Material: Zink Seriennummer: SR33973, SR33972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Für Stabbreite x -höhe | h3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 71,7092 € - 95,6123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 71,7092 € - 95,6123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 65,5647 € - 87,4196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 59,4202 € - 79,2269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 71,7092 € - 95,6123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 65,5647 € - 87,4196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 59,4202 € - 79,2269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 59,4202 € - 79,2269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 61,4528 € - 81,9371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 61,4528 € - 81,9371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 63,5088 € - 84,6783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 65,5647 € - 87,4196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 65,5647 € - 87,4196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16