Menü Suche

Scharnier mit fester Position 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10281116

Hersteller-Artikelnummer:

497567

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 304,8298 €
25 + 153,8662 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

304,83 €

1 x 304,8298 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 4.5 mm
Maximales Drehmoment 4.5 Nm
Gesamtlänge 67.0 mm
Gesamtbreite 55.0 mm
Material Aluminium
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns