Menü Suche

Schalthebel ‒ Griffstange mit Kugelknopf

In Produktion

Griffstangen mit Kugelknopf für Schalthebel bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der Knopf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz. Dadurch eignen sich diese langlebigen Hebel ideal zur Nutzung an Maschinen, um über einen Drehpunkt zu schalten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Gewindegröße Gesamtlänge Schaftmaterial Kaufen
8,571 € - 11,4081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Stahl
10,8363 € - 14,9541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Stahl
12,8165 € - 16,0172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stahl
10322024 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Stahl
9,3449 € - 12,896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Stahl
14,7735 € - 20,3874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stahl
10,2684 € - 14,1704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Stahl
14,7985 € - 19,6968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Stahl
6,9884 € - 6,9884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8
80.0 mm
Edelstahl
12,8024 € - 12,8024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
160.0 mm
Edelstahl
4,5345 € - 4,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stahl
5,9615 € - 5,9615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
100.0 mm
Stahl
6,2416 € - 6,2416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
174.0 mm
Stahl
6,0282 € - 6,0282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Edelstahl
  • von 2
Schalthebel 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10640951

Preisbereich
11,4081 € - 8,571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

10322246

Preisbereich
14,9541 € - 10,8363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

10322277


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10322086


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    91.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

10322239


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

10641767

Preisbereich
16,0172 € - 12,8165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    176.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10322024


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10322215

Preisbereich
12,896 € - 9,3449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

10322253

Preisbereich
20,3874 € - 14,7735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

10322284


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    268.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

10322222

Preisbereich
14,1704 € - 10,2684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10322260


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10322031


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    109.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

10635858

Preisbereich
19,6968 € - 14,7985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    178.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 80.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

10498705

Preisbereich
6,9884 € - 6,9884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 160.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

10498828

Preisbereich
12,8024 € - 12,8024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Stahl

10498972

Preisbereich
4,5345 € - 4,5345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffausführung
    Kugelknopf
  • Zolltarifnummer
    8487905990
Schalthebel 100.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498750

Preisbereich
5,9615 € - 5,9615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Griffausführung
    Kugelknopf
Schalthebel 174.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498835

Preisbereich
6,2416 € - 6,2416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Griffausführung
    Kugelknopf
  • Zolltarifnummer
    8487905990
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Edelstahl

10498965

Preisbereich
6,0282 € - 6,0282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Griffausführung
    Kugelknopf
  • Zolltarifnummer
    8487905990