Menü Suche

Handschalter 1NC 4 A Rot PA

IP50 Notausschalter mit Drehfunktion für die Schalttafelmontage in einem 22-mm-Ausschnitt
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211632

Hersteller-Artikelnummer:

1339740

85 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 18,7092 €
10 - 49 13,3637 €
50 + 12,0273 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

18,71 €

1 x 18,7092 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Rot
Schaltungsanordnungstyp 1NC
Breite 30.0 mm
Höhe 48.0 mm
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Preis/Stück inkl. MwSt 21.4414 EUR
Tastentyp Drucktaste
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns