Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 14500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 38500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10006351 | 20250 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 5000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 2500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
| 0,1779 € - 0,3434 € | 6800 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1936 € - 0,4127 € | 108500 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,152 € - 0,3706 € | 15870 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1421 € - 0,2552 € | 2000 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 10006771 | 0,1965 € - 0,4429 € | 5250 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,1807 € - 0,3706 € | 2250 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1635 € - 0,2811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,198 € - 0,4429 € | 5000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3213 € - 0,7231 € | 960 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1693 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1721 € - 0,3404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde