Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007068 | 0,2697 € - 0,5152 € | 1700 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,3802 € - 0,702 € | 200 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3314 € - 0,8225 € | 8800 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,3706 € | 10870 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1048 € - 0,1883 € | 24500 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1793 € - 0,4037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1779 € - 0,3434 € | 7800 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3012 € - 0,6809 € | 21000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,284 € - 0,5122 € | 750 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2869 € - 0,6779 € | 600 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3457 € - 0,6026 € | 4625 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5122 € - 1,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007303 | 0,5523 € - 1,2232 € | 4950 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,5151 € - 1,0123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,934 € | 9000 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 3000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.