Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
| 10006566 | 0,1103 € - 0,1949 € | 15500 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 10006603 | 0,1492 € - 0,2401 € | 6000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|
| 10006382 | 47000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
| 0,114 € - 0,1934 € | 4500 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 4000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
| 0,084 € - 0,178 € | 20500 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1258 € - 0,2181 € | 7750 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1822 € - 0,2657 € | 4250 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|||
| 10006351 | 19500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0957 € - 0,2151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1239 € - 0,2666 € | 7000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0929 € - 0,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1218 € - 0,2304 € | 2750 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1578 € - 0,3585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1199 € - 0,2521 € | 14500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.