Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4203 € - 0,7633 € | 100 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4031 € - 0,7331 € | 2450 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4361 € - 0,7948 € | 593 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3802 € - 0,6915 € | 1750 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4103 € - 0,7489 € | 250 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,5222 € - 0,9483 € | 38 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3572 € - 0,6513 € | 2399 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3658 € - 0,6643 € | 1834 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| 0,1664 € - 0,3012 € | 3650 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1563 € - 0,284 € | 1702 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1822 € - 0,3314 € | 3982 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,198 € - 0,3586 € | 4623 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1793 € - 0,3256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | 6753 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1592 € - 0,2898 € | 856 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1621 € - 0,2955 € | 1313 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1764 € - 0,3199 € | 28 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2568 € - 0,4648 € | 2290 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2769 € - 0,5036 € | 1898 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.