Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,3113 € - 0,5667 € 2507 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,3242 € - 0,5896 € 1781 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M17
Schwarz
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,4103 € - 0,7489 € 250 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,4462 € - 0,8106 € 639 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,3802 € - 0,6915 € 1750 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,2668 € - 0,4835 € 665 Auf Lager
13.5 mm
M14
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,2266 € - 0,4117 € 48 Auf Lager
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,3572 € - 0,6513 € 2399 Auf Lager
19.1 mm
3/4; M20
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,3658 € - 0,6643 € 1834 Auf Lager
19.1 mm
3/4; M20
Schwarz
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,3859 € - 0,7059 € 50 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,4203 € - 0,7633 € 100 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
140 Auf Lager
57.2 mm
2-1/4;M58
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
1,0531 € - 1,9226 € 220 Auf Lager
47.6 mm
1-1/2; M48
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 14.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353677

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
2507 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353691

Preisbereich
0,5896 € - 0,3242 €

Lagerbestände
1781 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M17
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 23.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353813

Preisbereich
0,7489 € - 0,4103 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 24.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353851

Preisbereich
0,8106 € - 0,4462 €

Lagerbestände
639 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353776

Preisbereich
0,6915 € - 0,3802 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353608

Preisbereich
0,4835 € - 0,2668 €

Lagerbestände
665 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 9.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353523

Preisbereich
0,4117 € - 0,2266 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8; 3/8; M10
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 19.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353745

Preisbereich
0,6513 € - 0,3572 €

Lagerbestände
2399 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4; M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 19.1 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353752

Preisbereich
0,6643 € - 0,3658 €

Lagerbestände
1834 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4; M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353783

Preisbereich
0,7059 € - 0,3859 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 23.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353820

Preisbereich
0,7633 € - 0,4203 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 57.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10354087


Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4;M58
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 47.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10354063

Preisbereich
1,9226 € - 1,0531 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2; M48
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde