Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,33 € - 0,6026 € 681 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M18
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,251 € - 0,4562 € 1330 Auf Lager
11.9 mm
1/2; M12
Schwarz
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2711 € - 0,4921 € 1131 Auf Lager
13.5 mm
M14
Schwarz
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,0608 € - 0,0608 € 5000 Auf Lager
2.4 mm
Non Threaded
Schwarz
12.7 mm
Ohne Gewinde
0,1246 € - 0,2617 € 208 Auf Lager
2.0 mm
Gelb
12.7 mm
0,2826 € - 0,5136 € 1639 Auf Lager
13.8 mm
M14
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,3113 € - 0,5667 € 2507 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,3371 € - 0,614 € 2495 Auf Lager
17.4 mm
M18
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,3859 € - 0,7059 € 50 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,8336 € - 1,5208 € 29 Auf Lager
41.3 mm
1-1/4; M42
Schwarz
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,4907 € - 0,8938 € 833 Auf Lager
26.9 mm
M27
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,5323 € - 0,9684 € 296 Auf Lager
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Schwarz
50.0 mm
UNF-Gewinde
0,7934 € - 1,4491 € 443 Auf Lager
41.3 mm
1-1/4; M42
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,9842 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Schwarz
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,5222 € - 0,9483 € 38 Auf Lager
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Schwarz
38.0 mm
UNF-Gewinde
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
M27
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,3515 € - 0,6384 € 92 Auf Lager
17.4 mm
M18
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,3802 € - 0,6915 € 1750 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,4103 € - 0,7489 € 250 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,4462 € - 0,8106 € 639 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
38.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 15.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353707

Preisbereich
0,6026 € - 0,33 €

Lagerbestände
681 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M18
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353578

Preisbereich
0,4562 € - 0,251 €

Lagerbestände
1330 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2; M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 13.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10353615

Preisbereich
0,4921 € - 0,2711 €

Lagerbestände
1131 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.4 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10311349

Preisbereich
0,0608 € - 0,0608 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.0 mm 12.7 mm PVC Gelb

10311332

Preisbereich
0,2617 € - 0,1246 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353639

Preisbereich
0,5136 € - 0,2826 €

Lagerbestände
1639 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 14.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353677

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
2507 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 17.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353714

Preisbereich
0,614 € - 0,3371 €

Lagerbestände
2495 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353783

Preisbereich
0,7059 € - 0,3859 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 41.3 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10354025

Preisbereich
1,5208 € - 0,8336 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4; M42
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 26.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353899

Preisbereich
0,8938 € - 0,4907 €

Lagerbestände
833 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 28.6 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10353936

Preisbereich
0,9684 € - 0,5323 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Runde Endkappe 41.3 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10354018

Preisbereich
1,4491 € - 0,7934 €

Lagerbestände
443 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4; M42
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 44.5 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10354056

Preisbereich
1,7934 € - 0,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M35
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 28.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353929

Preisbereich
0,9483 € - 0,5222 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Runde Endkappe 26.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353882


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 17.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353738

Preisbereich
0,6384 € - 0,3515 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10353776

Preisbereich
0,6915 € - 0,3802 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 23.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10353813

Preisbereich
0,7489 € - 0,4103 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 24.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10353851

Preisbereich
0,8106 € - 0,4462 €

Lagerbestände
639 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Schwarz