Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:
Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren. Um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres fertigen Projekts zu verbessern, wird empfohlen, eine farblich passende Variante zu wählen, die sich optisch gut einfügt und somit ein ansprechendes visuelles Ergebnis liefert.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Orange, Gelb, Rot, Braun, Blau, Grün, Mittelgrau Seriennummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | H | h | Material | Maximale Wandstärke | Mindestwandstärke | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 78 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 0,0864 € - 0,1002 € | 15784 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0709 € - 0,1713 € | 3600 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,0905 € - 0,1016 € | 8200 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0356 € - 0,086 € | 38000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,1563 € - 0,2894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,0675 € - 0,1431 € | 7300 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0919 € - 0,189 € | 15000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,0959 € - 0,2759 € | 700 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0484 € - 0,102 € | 750 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4417 € | 500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,6011 € - 1,2413 € | 720 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1292 € - 0,1301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1218 € - 0,1301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1615 € - 0,1743 € | 1100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,5601 € - 4,3001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1743 € | 900 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,266 € - 0,6494 € | 2940 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,8511 € - 1,7376 € | 9750 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1