Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:
Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren. Um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres fertigen Projekts zu verbessern, wird empfohlen, eine farblich passende Variante zu wählen, die sich optisch gut einfügt und somit ein ansprechendes visuelles Ergebnis liefert.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Orange, Gelb, Rot, Braun, Blau, Grün, Mittelgrau Seriennummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | H | h | Material | Maximale Wandstärke | Mindestwandstärke | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0539 € - 0,1603 € | 2250 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0555 € - 0,1247 € | 186 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,383 € - 0,8044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0371 € - 0,1214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,3176 € - 0,3656 € | 100 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3176 € - 0,3217 € | 1000 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1288 € - 0,1747 € | 6700 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,6206 € | 400 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,0422 € - 0,1544 € | 490 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,078 € - 0,231 € | 2700 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3127 € - 0,9219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1063 € - 0,2226 € | 1350 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,5423 € - 1,4281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0396 € - 0,1524 € | 750 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1386 € - 0,4097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8525 € - 1,2286 € | 475 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5093 € - 1,3347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,439 € - 0,9219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3515 € - 0,7382 € | 1200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0958 € - 0,1622 € | 1500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1