Menü Suche

Runder Rohreinsatz 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Weiß LDPE - PIR

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten. Weiß und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20776923

Hersteller-Artikelnummer:

20776923

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
12500 - 62499 0,0239 €
62500 + 0,0215 €
Verpackungseinheit (VPE): 12500

Bestelleinheit: VPE 12500

Gesamtpreis:

298,75 €

12500 x 0,0239 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 15.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale Wandstärke 2.0 mm
Farbe Weiß
Material LDPE - PIR
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns