Menü Suche

Runder Rohreinsatz 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Weiß

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10075753

Hersteller-Artikelnummer:

111078

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,1167 €
2000 + 0,0777 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

23,34 €

200 x 0,1167 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 22.2 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximale Wandstärke 2.0 mm
Farbe Weiß
Oberfläche Glänzend
Material LDPE - PIR
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns