Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rundrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
70 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h h1 Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,9863 € - 1,0959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,9555 € - 1,0617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
  • von 4
Runder Rohreinsatz 125.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753221

Preisbereich
1,0959 € - 0,9863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 114.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753191

Preisbereich
1,0617 € - 0,9555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 100.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753139


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 105.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753160


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 108.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753177


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 14.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753276


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 177.8 mm Schwarz LDPE - PCR

20753344


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 130.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753252


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 101.6 mm Schwarz LDPE - PCR

20753146


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 160.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753320


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 23.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753412


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 12.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753207


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 133.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753269


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 150.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753306


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 18.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753351


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 34.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753498


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 22.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753405


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 43.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753559


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753450


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753290


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm