Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.
Seriennummer: SR2788
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0525 € - 0,0718 € | 6000 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0588 € | 2250 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0479 € | 16660 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0479 € | 1991 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0598 € | 515 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0632 € | 624 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0718 € | 1700 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,0565 € | 539 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,1535 € | 3124 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,048 € - 0,066 € | 1120 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0479 € | 17260 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0424 € | 17934 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,0962 € | 1555 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0614 € - 0,084 € | 8499 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0718 € | 2700 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,1289 € | 2999 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0546 € | 2000 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0878 € | 361 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm