Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
10028513 0,1515 € - 0,1577 € 2430 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,0968 € - 0,1029 € 3869 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1469 € - 0,1469 € 2075 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1249 € - 0,1249 € 271 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,3027 € - 0,3027 € 500 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,5298 € - 0,5519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1072 € - 0,114 € 4646 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,2569 € - 0,2677 € 1000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1212 € - 0,1263 € 2040 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1381 € - 0,1381 € 1000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0632 € - 0,0632 € 2021 Auf Lager
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,3232 € - 0,3358 € 361 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1487 € - 0,1487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
12.0 mm
7.9 mm
0,1829 € - 0,1829 € 4000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,0914 € - 0,0914 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1987 € - 0,2065 € 1000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1782 € - 0,1782 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1357 € - 0,1357 € 220 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,1022 € - 0,1086 € 2000 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1537 € - 0,1608 € 7000 Auf Lager
7.5 mm
12.0 mm
9.5 mm
  • von 6
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Preisbereich
0,1577 € - 0,1515 €

Lagerbestände
2430 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Preisbereich
0,1029 € - 0,0968 €

Lagerbestände
3869 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028506

Preisbereich
0,1469 € - 0,1469 €

Lagerbestände
2075 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028469

Preisbereich
0,1249 € - 0,1249 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028438

Preisbereich
0,3027 € - 0,3027 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028346

Preisbereich
0,5519 € - 0,5298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Preisbereich
0,114 € - 0,1072 €

Lagerbestände
4646 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10481813

Preisbereich
0,2677 € - 0,2569 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Preisbereich
0,1263 € - 0,1212 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Preisbereich
0,1381 € - 0,1381 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Preisbereich
0,0632 € - 0,0632 €

Lagerbestände
2021 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Preisbereich
0,3358 € - 0,3232 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

10028421

Preisbereich
0,1487 € - 0,1487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028384

Preisbereich
0,1829 € - 0,1829 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Preisbereich
0,0914 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028407

Preisbereich
0,2065 € - 0,1987 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Preisbereich
0,1782 € - 0,1782 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Preisbereich
0,1357 € - 0,1357 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028490

Preisbereich
0,1086 € - 0,1022 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028360

Preisbereich
0,1608 € - 0,1537 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    7.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau