Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0477 € - 0,0589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,0462 € - 0,057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0654 € - 0,0808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0877 € - 0,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,0883 € - 0,1324 € | 38 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1804 € - 0,5684 € | 1000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0821 € - 0,1231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1626 € - 0,2433 € | 9488 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,079 € - 0,0976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0659 € | 957 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,1208 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0162 € - 0,02 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,021 € - 0,026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.275 in
7 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,019 € - 0,0235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | 568 Auf Lager |
0.198 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0256 € - 0,0316 € | 3 Auf Lager |
0.225 in
5.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,0294 € - 0,0363 € | 955 Auf Lager |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,2044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0722 € | 498 Auf Lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.