Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1678 € - 0,2324 € | 1000 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3845 € | 6369 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,2166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3213 € | 41 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,5896 € | 100 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 9790 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,5351 € | 433 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,264 € | 2470 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,4576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1865 € | 382 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0373 € - 3,8739 € | 1260 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,4921 € - 2,396 € | 750 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5495 € - 3,4291 € | 170 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6643 € - 3,63 € | 1901 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,693 € - 3,716 € | 3005 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,3027 € | 4781 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3256 € - 0,5308 € | 26 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,6126 € | 10700 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.