Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
1,2554 € - 2,0373 € 3850 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
0,9656 € - 1,7073 € 42 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
1,0717 € - 1,8795 € 48 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,6069 € - 3,5295 € 5575 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,3572 € - 0,581 € 13379 Auf Lager
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,5853 € - 1,2898 € 7434 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
1,6069 € - 3,5439 € 2236 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
1,3673 € - 2,2095 € 100 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
1,8365 € - 4,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
498 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
11496 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
10167618 5925 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0751 € - 0,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0832 € - 0,0832 € 42798 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0978 € - 0,1365 € 72500 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1241 € - 0,1606 € 2845 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0816 € - 0,114 € 42046 Auf Lager
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,076 € - 0,1063 € 450 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0876 € - 0,1219 € 300 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • von 45
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Preisbereich
2,0373 € - 1,2554 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Preisbereich
1,7073 € - 0,9656 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Preisbereich
1,8795 € - 1,0717 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10046739

Preisbereich
3,5295 € - 1,6069 €

Lagerbestände
5575 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Preisbereich
0,581 € - 0,3572 €

Lagerbestände
13379 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    36.5 mm
  • Innendurchmesser
    10.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Preisbereich
1,2898 € - 0,5853 €

Lagerbestände
7434 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Preisbereich
3,5439 € - 1,6069 €

Lagerbestände
2236 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Preisbereich
2,2095 € - 1,3673 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Preisbereich
4,0317 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717


Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656


Lagerbestände
11496 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618


Lagerbestände
5925 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Preisbereich
0,0751 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Preisbereich
0,0832 € - 0,0832 €

Lagerbestände
42798 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Preisbereich
0,1365 € - 0,0978 €

Lagerbestände
72500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Preisbereich
0,1606 € - 0,1241 €

Lagerbestände
2845 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Preisbereich
0,114 € - 0,0816 €

Lagerbestände
42046 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Preisbereich
0,1063 € - 0,076 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Preisbereich
0,1219 € - 0,0876 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz