Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20086961
13SP002
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
| Abstandhalterlänge | 0.125 in |
|---|---|
| Abstandhalterlänge | 3.2 mm |
| Innendurchmesser | 0.115 in |
| Innendurchmesser | 2.9 mm |
| Außendurchmesser | 0.188 in |
| Außendurchmesser | 4.8 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
| Kompatible Gewindegrößen (alle) | #4 |
| Material | Nylon 6/6 |
| Farbe | Natur |
| Form Abstandhalter | Rund |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |