Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1437 € - 0,19 € 199 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,1906 € - 0,3548 € 1746 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6784 € - 1,0884 € 1323 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1975 € - 0,7746 € 14797 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1409 € - 0,1844 € 127 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
4250 Auf Lager
Messing
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 35880 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,3454 € - 0,5716 € 2002 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 13748 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1322 € - 0,1746 € 1273 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,467 € - 0,8434 € 1026 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5026 € - 0,8166 € 4600 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,2943 € - 0,5463 € 4800 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 4006 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3039 € - 0,5568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2528 € - 0,9905 € 12411 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,6162 € - 0,9231 € 3200 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2169 € - 0,8456 € 13245 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2252 € - 0,421 € 23316 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • von 5
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Messing

20125158

Preisbereich
0,19 € - 0,1437 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Messing

20125196

Preisbereich
0,3548 € - 0,1906 €

Lagerbestände
1746 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messing

20125318

Preisbereich
1,0884 € - 0,6913 €

Lagerbestände
1323 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Messing

20070892

Preisbereich
0,7746 € - 0,1975 €

Lagerbestände
14797 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415390000
Abstandhalter ohne Gewinde 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Messing

20070830

Preisbereich
0,1844 € - 0,1409 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm Messing

20125127


Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Messing

20070953

Preisbereich
0,2345 € - 0,2111 €

Lagerbestände
35880 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Messing

20071035

Preisbereich
0,5716 € - 0,3454 €

Lagerbestände
2002 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Messing

20070991

Preisbereich
0,2652 € - 0,2386 €

Lagerbestände
13748 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Messing

20070854

Preisbereich
0,1746 € - 0,1322 €

Lagerbestände
1273 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messing

20070946

Preisbereich
0,8434 € - 0,467 €

Lagerbestände
1026 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Messing

20071158

Preisbereich
0,8166 € - 0,5026 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Messing

20070823


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Messing

20071028

Preisbereich
0,5463 € - 0,2943 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Messing

20070984

Preisbereich
0,2564 € - 0,2307 €

Lagerbestände
4006 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Messing

20071219

Preisbereich
0,5312 € - 0,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Messing

20071011

Preisbereich
0,9905 € - 0,2528 €

Lagerbestände
12411 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messing

20071073

Preisbereich
0,9231 € - 0,6162 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Messing

20071134

Preisbereich
0,8456 € - 0,2169 €

Lagerbestände
13245 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Messing

20070908

Preisbereich
0,421 € - 0,2252 €

Lagerbestände
23316 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415390000