Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,192 € - 0,748 € 17622 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,3518 € 6564 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1547 € - 0,2041 € 287 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,2404 € - 0,9402 € 5228 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,3385 € - 0,6279 € 8797 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1886 € - 0,3435 € 5328 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,3482 € - 1,2123 € 12738 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4283 € - 1,4566 € 6749 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,742 € - 1,1926 € 1300 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2401 € - 0,473 € 16574 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1178 € - 0,1675 € 1959 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,2699 € - 0,4257 € 13636 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,0073 € - 1,4001 € 1010 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,3274 € - 1,1384 € 15111 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1906 € - 0,3548 € 2746 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6784 € - 1,0884 € 1323 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
4250 Auf Lager
Messing
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1437 € - 0,19 € 449 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 43630 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
  • von 5
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Messing

20125233

Preisbereich
0,748 € - 0,192 €

Lagerbestände
17622 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Messing

20125172

Preisbereich
0,3518 € - 0,1912 €

Lagerbestände
6564 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Messing

20125165

Preisbereich
0,2041 € - 0,1547 €

Lagerbestände
287 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messing

20125288

Preisbereich
0,9402 € - 0,2404 €

Lagerbestände
5228 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Messing

20125202

Preisbereich
0,6279 € - 0,3385 €

Lagerbestände
8797 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Messing

20125271

Preisbereich
0,3435 € - 0,1886 €

Lagerbestände
5328 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Messing

20125301

Preisbereich
1,2123 € - 0,3482 €

Lagerbestände
12738 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Messing

20125240

Preisbereich
1,4566 € - 0,4638 €

Lagerbestände
6749 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Messing

20125325

Preisbereich
1,1926 € - 0,742 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Messing

20125226

Preisbereich
0,473 € - 0,2401 €

Lagerbestände
16574 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messing

20125141

Preisbereich
0,1675 € - 0,1178 €

Lagerbestände
1959 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Messing

20125219

Preisbereich
0,4257 € - 0,2699 €

Lagerbestände
13636 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Messing

20125332

Preisbereich
1,4001 € - 1,0073 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Messing

20125295

Preisbereich
1,1384 € - 0,3274 €

Lagerbestände
15111 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Messing

20125196

Preisbereich
0,3548 € - 0,1906 €

Lagerbestände
2746 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messing

20125318

Preisbereich
1,0884 € - 0,6913 €

Lagerbestände
1323 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm Messing

20125127


Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Messing

20125158

Preisbereich
0,19 € - 0,1437 €

Lagerbestände
449 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Messing

20070953

Preisbereich
0,2345 € - 0,2111 €

Lagerbestände
43630 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Messing

20070823


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing