Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10175835
TNM2.5-6.5-10-2
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,9199 € |
| 1000 - 1999 | 0,9012 € |
| 2000 + | 0,8826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Form Abstandhalter | Rund |
| Einsatz-Material | Messing |
| Korpusdurchmesser | 6.5 mm |
| Korpusdurchmesser | 0.256 in |
| Innengewindelänge | 6.0 mm |
| Innengewindelänge | 0.236 in |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 221 °F |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 105 °C |
| Abstandhalterlänge | 0.394 in |
| Abstandhalterlänge | 10.0 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Ausführung | Female/Male |
| Gewindegröße | M2.5 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |