Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,358 € - 0,5569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Schwarz
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,1901 € - 0,2957 € 1600 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,0826 € - 0,1285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17
Schwarz
Butyrat
15.9 mm
1.5 mm
0,1223 € - 0,1903 € 800 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,2494 € - 0,388 € 1615 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,1073 € - 0,1669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14
Schwarz
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1089 € - 0,1695 € 8000 Auf Lager
17
Schwarz
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,1074 € - 0,167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Schwarz
ABS
22.2 mm
1.7 mm
0,0998 € - 0,1553 € 7200 Auf Lager
17
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,0856 € - 0,1331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13
Schwarz
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,3756 € - 0,5843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,1885 € - 0,2932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,0878 € - 0,1366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Schwarz
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,0943 € - 0,1467 € 2520 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,171 € - 0,266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,2871 € - 0,4465 € 1120 Auf Lager
16
Schwarz
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
0,2792 € - 0,4344 € 50 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
63.5 mm
1.7 mm
0,2105 € - 0,3274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
Butyrat
38.1 mm
1.2 mm
0,1415 € - 0,2201 € 900 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,116 € - 0,1805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
38.1 mm
2.1 mm
  • von 5
Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165591

Preisbereich
0,5569 € - 0,358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Preisbereich
0,2957 € - 0,1901 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Preisbereich
0,1285 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Butyrat
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Preisbereich
0,1903 € - 0,1223 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Preisbereich
0,388 € - 0,2494 €

Lagerbestände
1615 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165256

Preisbereich
0,1669 € - 0,1073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Preisbereich
0,1695 € - 0,1089 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Preisbereich
0,167 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Preisbereich
0,1553 € - 0,0998 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Preisbereich
0,1331 € - 0,0856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Preisbereich
0,5843 € - 0,3756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Preisbereich
0,2932 € - 0,1885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Preisbereich
0,1366 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Preisbereich
0,1467 € - 0,0943 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

10165171

Preisbereich
0,266 € - 0,171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Preisbereich
0,4465 € - 0,2871 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Preisbereich
0,4344 € - 0,2792 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Preisbereich
0,3274 € - 0,2105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    Butyrat
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Preisbereich
0,2201 € - 0,1415 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Preisbereich
0,1805 € - 0,116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz