Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,1043 € - 0,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,0908 € - 0,1412 € 28500 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1771 € - 0,2755 € 11700 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,1678 € - 0,261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,1672 € - 0,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1152 € - 0,1792 € 9000 Auf Lager
19
Schwarz
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,0843 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Schwarz
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,1142 € - 0,1777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,2166 € - 0,3369 € 2250 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,169 € - 0,2628 € 990 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,2565 € - 0,3991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,0968 € - 0,1507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,2638 € - 0,4104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,1865 € - 0,2902 € 1600 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,1138 € - 0,1771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,1388 € - 0,216 € 900 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,0862 € - 0,1341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Schwarz
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,0925 € - 0,144 € 2520 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,1411 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17
Schwarz
Nylon
19.2 mm
1.5 mm
0,217 € - 0,3375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.1 mm
  • von 5
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Preisbereich
0,1623 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Preisbereich
0,1412 € - 0,0908 €

Lagerbestände
28500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Preisbereich
0,2755 € - 0,1771 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

10165171

Preisbereich
0,261 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Preisbereich
0,26 € - 0,1672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Preisbereich
0,1792 € - 0,1152 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Preisbereich
0,1312 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Preisbereich
0,1777 € - 0,1142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Preisbereich
0,3369 € - 0,2166 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Preisbereich
0,2628 € - 0,169 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Preisbereich
0,3991 € - 0,2565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Preisbereich
0,1507 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Preisbereich
0,4104 € - 0,2638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Preisbereich
0,2902 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Preisbereich
0,1771 € - 0,1138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Preisbereich
0,216 € - 0,1388 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Preisbereich
0,1341 € - 0,0862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Preisbereich
0,144 € - 0,0925 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Preisbereich
0,2195 € - 0,1411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Preisbereich
0,3375 € - 0,217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz