Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,0925 € - 0,1439 € 28500 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1173 € - 0,1826 € 9000 Auf Lager
19
Schwarz
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,0929 € - 0,1446 € 10400 Auf Lager
12
Schwarz
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,198 € - 0,3081 € 13300 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,106 € - 0,165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1068 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14
Schwarz
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1066 € - 0,1658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,1451 € - 0,2258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14
Schwarz
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1571 € - 0,2444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,1384 € - 0,2153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15
Schwarz
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,0921 € - 0,1433 € 6300 Auf Lager
17
Schwarz
ABS
25.4 mm
1.5 mm
0,1072 € - 0,1668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,0981 € - 0,1527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,1661 € - 0,2584 € 1380 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,1223 € - 0,1903 € 800 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,2211 € - 0,3439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,3756 € - 0,5843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,1885 € - 0,2932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
41.3 mm
1.2 mm
10165041 0,0927 € - 0,1443 € 5400 Auf Lager
19
Schwarz
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,0807 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.8 mm
  • von 5
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Preisbereich
0,1439 € - 0,0925 €

Lagerbestände
28500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Preisbereich
0,1826 € - 0,1173 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 2.8 mm Black ABS

10165140

Preisbereich
0,1446 € - 0,0929 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Preisbereich
0,3081 € - 0,198 €

Lagerbestände
13300 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Preisbereich
0,165 € - 0,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Preisbereich
0,1661 € - 0,1068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Preisbereich
0,1658 € - 0,1066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Preisbereich
0,2258 € - 0,1451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Preisbereich
0,2444 € - 0,1571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165423

Preisbereich
0,2153 € - 0,1384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

10165461

Preisbereich
0,1433 € - 0,0921 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Preisbereich
0,1668 € - 0,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Preisbereich
0,1527 € - 0,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Preisbereich
0,2584 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1380 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Preisbereich
0,1903 € - 0,1223 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Preisbereich
0,3439 € - 0,2211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Preisbereich
0,5843 € - 0,3756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Preisbereich
0,2932 € - 0,1885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 9.5 mm 1.1 mm Black ABS

10165041

Preisbereich
0,1443 € - 0,0927 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Preisbereich
0,1256 € - 0,0807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz