Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 € - 0,1439 € | 28500 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1826 € | 9000 Auf Lager |
19
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1446 € | 10400 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3081 € | 13300 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,106 € - 0,165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,1661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1066 € - 0,1658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,2258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,2444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1384 € - 0,2153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1433 € | 6300 Auf Lager |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,1527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2584 € | 1380 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,1903 € | 800 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2211 € - 0,3439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,3756 € - 0,5843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1885 € - 0,2932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10165041 | 0,0927 € - 0,1443 € | 5400 Auf Lager |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
| 0,0807 € - 0,1256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm