Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 € - 0,1439 € | 28500 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1826 € | 9000 Auf Lager |
19
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,2444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3081 € | 13300 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,2258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1384 € - 0,2153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,1527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2584 € | 1380 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0859 € - 0,1337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0807 € - 0,1256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2494 € - 0,388 € | 1615 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,2478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22
|
Schwarz
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,3756 € - 0,5843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1885 € - 0,2932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2211 € - 0,3439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1805 € - 0,2807 € | 11700 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.