Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,2688 € - 0,4182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,1072 € - 0,1668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,0981 € - 0,1527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,1661 € - 0,2584 € 1380 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,1223 € - 0,1903 € 800 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,2211 € - 0,3439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,3756 € - 0,5843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,1735 € - 0,2699 € 765 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
50.8 mm
3.0 mm
0,2792 € - 0,4344 € 50 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
63.5 mm
1.7 mm
0,1164 € - 0,1811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,1722 € - 0,2678 € 990 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,1049 € - 0,1632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13
Schwarz
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,1121 € - 0,1745 € 1280 Auf Lager
20
Schwarz
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2333 € - 0,3629 € 1980 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
44.5 mm
2.1 mm
0,0938 € - 0,146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
28.6 mm
1.2 mm
0,0891 € - 0,1387 € 4750 Auf Lager
12
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,116 € - 0,1805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,2614 € - 0,4067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,1027 € - 0,1598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,0736 € - 0,1145 € 13000 Auf Lager
20
Schwarz
ABS
14.3 mm
0.9 mm
  • von 5
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Preisbereich
0,4182 € - 0,2688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Preisbereich
0,1668 € - 0,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Preisbereich
0,1527 € - 0,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Preisbereich
0,2584 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1380 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Preisbereich
0,1903 € - 0,1223 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Preisbereich
0,3439 € - 0,2211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Preisbereich
0,5843 € - 0,3756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Preisbereich
0,2699 € - 0,1735 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Preisbereich
0,4344 € - 0,2792 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Preisbereich
0,1811 € - 0,1164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Preisbereich
0,2678 € - 0,1722 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Preisbereich
0,1632 € - 0,1049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Preisbereich
0,1745 € - 0,1121 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 44.5 mm 2.1 mm Black ABS

10165768

Preisbereich
0,3629 € - 0,2333 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 1.2 mm Black ABS

10165539

Preisbereich
0,146 € - 0,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Preisbereich
0,1387 € - 0,0891 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Preisbereich
0,1805 € - 0,116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Preisbereich
0,4067 € - 0,2614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 0.9 mm Black ABS

10165072

Preisbereich
0,1598 € - 0,1027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Preisbereich
0,1145 € - 0,0736 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz