Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
10165041 0,0927 € - 0,1443 € 5400 Auf Lager
19
Schwarz
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,0807 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,1593 € - 0,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Schwarz
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,1451 € - 0,2258 € 3500 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1571 € - 0,2444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,0949 € - 0,1477 € 2520 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
28.6 mm
1.7 mm
0,0943 € - 0,1467 € 2520 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,124 € - 0,1929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
LDPE
28.7 mm
0.9 mm
0,1059 € - 0,1647 € 3600 Auf Lager
16
Schwarz
Butyrat
25.4 mm
1.8 mm
0,1076 € - 0,1674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13
Schwarz
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,0999 € - 0,1554 € 4050 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,1741 € - 0,2709 € 2400 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,2207 € - 0,3433 € 2250 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,0949 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
25.4 mm
1.1 mm
0,0987 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,0837 € - 0,1302 € 3150 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,1908 € - 0,2968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Schwarz
Nylon
25.4 mm
1.7 mm
0,1373 € - 0,2136 € 3600 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,1901 € - 0,2957 € 1600 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,1415 € - 0,2201 € 900 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.7 mm
  • von 5
Round Glide 9.5 mm 1.1 mm Black ABS

10165041

Preisbereich
0,1443 € - 0,0927 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Preisbereich
0,1256 € - 0,0807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Preisbereich
0,2478 € - 0,1593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Preisbereich
0,2258 € - 0,1451 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Preisbereich
0,2444 € - 0,1571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 1.7 mm Black ABS

10165522

Preisbereich
0,1477 € - 0,0949 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Preisbereich
0,1467 € - 0,0943 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.7 mm 0.9 mm Black LDPE

10165553

Preisbereich
0,1929 € - 0,124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Preisbereich
0,1647 € - 0,1059 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Butyrat
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Preisbereich
0,1674 € - 0,1076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

10165379

Preisbereich
0,1554 € - 0,0999 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Preisbereich
0,2709 € - 0,1741 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Preisbereich
0,3433 € - 0,2207 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.1 mm Black ABS

10165485

Preisbereich
0,1476 € - 0,0949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Preisbereich
0,1535 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Preisbereich
0,1302 € - 0,0837 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

10165447

Preisbereich
0,2968 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Preisbereich
0,2136 € - 0,1373 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Preisbereich
0,2957 € - 0,1901 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Preisbereich
0,2201 € - 0,1415 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz