Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3644 € - 0,7653 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4261 € - 0,931 € | 20000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5795 € - 0,774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1508 € - 10,3347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7704 € - 1,618 € | 1980 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,67 € - 1,407 € | 109000 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6786 € - 1,6812 € | 1780 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,4703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 1,8741 € | 1760 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,67 € - 1,407 € | 520 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,594 € - 1,4703 € | 960 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5567 € - 1,3739 € | 1780 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7274 € - 1,5276 € | 6400 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9986 € - 2,097 € | 1080 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8752 € - 1,8379 € | 8060 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,5068 € - 7,7755 € | 500 Auf Lager |
|
M10
|
|
Aluminium-Gusslegierung
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6241 € - 1,3106 € | 69200 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,264 € - 7,2337 € | 1100 Auf Lager |
|
M10
|
|
Aluminium-Gusslegierung
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,9521 € | 9600 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9369 € - 1,9675 € | 1840 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm