Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,4878 € - 1,0696 € 4825 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 1800 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8823 € - 1,853 € 4500 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,6327 € - 0,7532 € 7350 Auf Lager
34.0 mm
M8
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,2514 € - 0,8074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,1507 € - 1,5246 € 2000 Auf Lager
33.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,5624 € - 0,9125 € 1009 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
1,066 € - 1,8795 € 150 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,8852 € - 1,7217 € 750 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,6442 € - 1,0158 € 4736 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
1,4778 € - 2,396 € 450 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
0,7231 € - 1,5818 € 2375 Auf Lager
20.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,3575 € - 0,3575 € 1400 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
0,3773 € - 0,7924 € 5800 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,9326 € - 1,9946 € 3450 Auf Lager
21.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,6858 € - 1,0789 € 434 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
1,5208 € - 2,4678 € 150 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,2144 € - 0,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
PA6
0,8407 € - 1,3243 € 1376 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,5111 € - 0,5111 € 750 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
  • von 4
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286579

Preisbereich
1,0696 € - 0,4878 €

Lagerbestände
4825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286517

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10304754

Preisbereich
1,853 € - 0,8823 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252840

Preisbereich
0,7532 € - 0,6327 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

10241721

Preisbereich
0,8074 € - 0,2514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Einsatz-Material
    PA
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252857

Preisbereich
1,5246 € - 1,1507 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328118

Preisbereich
0,9125 € - 0,5624 €

Lagerbestände
1009 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328156

Preisbereich
1,8795 € - 1,066 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328149

Preisbereich
1,7217 € - 0,8852 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328187

Preisbereich
1,0158 € - 0,6442 €

Lagerbestände
4736 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328224

Preisbereich
2,396 € - 1,4778 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286586

Preisbereich
1,5818 € - 0,7231 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328194

Preisbereich
0,3575 € - 0,3575 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 2.0 mm PP Schwarz

10294079

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PP
Einsatz mit Gewinde M10 2.0 mm HDPE Schwarz

10396490

Preisbereich
1,9946 € - 0,9326 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328125

Preisbereich
1,0789 € - 0,6858 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328163

Preisbereich
2,4678 € - 1,5208 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328170

Preisbereich
0,2144 € - 0,2144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328132

Preisbereich
1,3243 € - 0,8407 €

Lagerbestände
1376 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328217

Preisbereich
0,5111 € - 0,5111 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790