Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,5111 € - 0,5111 € 750 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
1,5208 € - 2,4678 € 150 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,8838 € - 1,856 € 6600 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,7288 € - 1,5306 € 10000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5250 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,5795 € - 0,774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
1,01 € - 2,8262 € 3660 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,6227 € - 0,7833 € 1400 Auf Lager
34.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,2514 € - 0,8074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,6092 € - 2,8565 € 675 Auf Lager
25.0 mm
M10
Schwarz
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
4,5068 € - 7,7755 € 500 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
2.0 mm
4,264 € - 7,2337 € 1100 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
1.5 mm
0,6241 € - 1,3106 € 69200 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
18.0 mm
1.0 mm
0,4878 € - 1,0696 € 4825 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3328 € - 0,699 € 1800 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4849 € - 1,0183 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,7704 € - 1,618 € 2980 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,3773 € - 0,7924 € 1800 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8752 € - 1,8379 € 8060 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.5 mm
0,7102 € - 1,7535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328217

Preisbereich
0,5111 € - 0,5111 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328163

Preisbereich
2,4678 € - 1,5208 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286487

Preisbereich
1,856 € - 0,8838 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm PP Schwarz

10286593

Preisbereich
1,5306 € - 0,7288 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PP
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286500

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10435922

Preisbereich
0,774 € - 0,5795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M8 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304747

Preisbereich
2,8262 € - 1,01 €

Lagerbestände
3660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252833

Preisbereich
0,7833 € - 0,6227 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

10241721

Preisbereich
0,8074 € - 0,2514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Einsatz-Material
    PA
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252864

Preisbereich
2,8565 € - 1,6092 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163917

Preisbereich
7,7755 € - 4,5068 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163900

Preisbereich
7,2337 € - 4,264 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,3106 € - 0,6241 €

Lagerbestände
69200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286579

Preisbereich
1,0696 € - 0,4878 €

Lagerbestände
4825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286470

Preisbereich
0,699 € - 0,3328 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286562

Preisbereich
1,0183 € - 0,4849 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291689

Preisbereich
1,618 € - 0,7704 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286517

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.5 mm Stahl

10291726

Preisbereich
1,8379 € - 0,8752 €

Lagerbestände
8060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291771

Preisbereich
1,7535 € - 0,7102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur