Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
1,6092 € - 2,8565 € 675 Auf Lager
25.0 mm
M10
Schwarz
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
1,1507 € - 1,5246 € 2000 Auf Lager
33.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,6227 € - 0,7833 € 700 Auf Lager
34.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,6327 € - 0,7532 € 7350 Auf Lager
34.0 mm
M8
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252864

Preisbereich
2,8565 € - 1,6092 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252857

Preisbereich
1,5246 € - 1,1507 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252833

Preisbereich
0,7833 € - 0,6227 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252840

Preisbereich
0,7532 € - 0,6327 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Nylon