Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3644 € - 0,7653 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm