Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,3873 € - 0,8135 € 3400 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,0588 € - 2,2236 € 4750 Auf Lager
21.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4433 € - 0,931 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,8838 € - 1,856 € 6600 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,7288 € - 1,5306 € 10000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
PP
40.0 mm
2.0 mm
1,01 € - 2,8262 € 3660 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
1,0287 € - 2,8804 € 4380 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
1,0488 € - 2,2989 € 5000 Auf Lager
20.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5150 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,231 € - 2,5851 € 4320 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,1606 € - 0,3434 € 2000 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,6092 € - 2,8565 € 675 Auf Lager
25.0 mm
M10
Schwarz
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,6227 € - 0,7833 € 700 Auf Lager
34.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
3,8452 € - 7,7435 € 36 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
25.4 mm
1.6 mm
0,6513 € - 1,3679 € 1100 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
0,8436 € - 1,7716 € 1800 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
0,5337 € - 1,3166 € 26720 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
19.0 mm
1.0 mm
0,7102 € - 1,7535 € 680 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,3328 € - 0,699 € 1800 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4849 € - 1,0183 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286494

Preisbereich
0,8135 € - 0,3873 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286616

Preisbereich
2,2236 € - 1,0588 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286548

Preisbereich
0,931 € - 0,4433 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286487

Preisbereich
1,856 € - 0,8838 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm PP Schwarz

10286593

Preisbereich
1,5306 € - 0,7288 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PP
Gleiter mit Federeinsatz M8 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304747

Preisbereich
2,8262 € - 1,01 €

Lagerbestände
3660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M10 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304761

Preisbereich
2,8804 € - 1,0287 €

Lagerbestände
4380 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286609

Preisbereich
2,2989 € - 1,0488 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286500

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
5150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M10 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304730

Preisbereich
2,5851 € - 1,231 €

Lagerbestände
4320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 20.0 mm PA Schwarz

10093368

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252864

Preisbereich
2,8565 € - 1,6092 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252833

Preisbereich
0,7833 € - 0,6227 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 22.2 mm Stahl Natur

10164020

Preisbereich
7,7435 € - 3,8452 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291658

Preisbereich
1,3679 € - 0,6513 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291696

Preisbereich
1,7716 € - 0,8436 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 19.0 mm 1.0 mm Stahl

10291733

Preisbereich
1,3166 € - 0,5337 €

Lagerbestände
26720 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291771

Preisbereich
1,7535 € - 0,7102 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286470

Preisbereich
0,699 € - 0,3328 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286562

Preisbereich
1,0183 € - 0,4849 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE