Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,4025 € - 0,8454 € 2325 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2228 € - 0,468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,4157 € - 48,3594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,7692 € - 45,9489 € 48 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,2967 € - 0,623 € 1200 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2813 € - 0,5909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4499 € - 0,9448 € 4950 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2382 € - 0,5002 € 5000 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7327 € - 1,5387 € 1000 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
30.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,1991 € - 0,4183 € 3400 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2493 € - 0,5236 € 87700 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3315 € - 0,6962 € 2100 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,507 € - 1,0648 € 2950 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5404 € - 1,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,588 € - 3,3348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10286111 0,6477 € - 1,3602 € 9600 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,588 € - 3,3348 € 300 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,6087 € - 1,2783 € 1070 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2284 € - 0,4797 € 1300 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4165 € - 0,8746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • von 5
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Preisbereich
0,8454 € - 0,4025 €

Lagerbestände
2325 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Preisbereich
0,468 € - 0,2228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Preisbereich
48,3594 € - 23,4157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Preisbereich
45,9489 € - 6,7692 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Preisbereich
0,623 € - 0,2967 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Preisbereich
0,5909 € - 0,2813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Preisbereich
0,9448 € - 0,4499 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Preisbereich
0,5002 € - 0,2382 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 30.0 mm PA Black

10248362

Preisbereich
1,5387 € - 0,7327 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Preisbereich
0,4183 € - 0,1991 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Preisbereich
0,5236 € - 0,2493 €

Lagerbestände
87700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Preisbereich
0,6962 € - 0,3315 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Preisbereich
1,0648 € - 0,507 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Preisbereich
1,135 € - 0,5404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Preisbereich
3,3348 € - 1,588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Preisbereich
1,3602 € - 0,6477 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Preisbereich
3,3348 € - 1,588 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Preisbereich
1,2783 € - 0,6087 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Preisbereich
0,4797 € - 0,2284 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Preisbereich
0,8746 € - 0,4165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in